Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 8.0 303 Stainless Steel

Phillips tahrikli Tava Başlı Sızdırmazlık Vidalar, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Paslanmaz çelikten mamuldür, yeniden kullanılabilir ve -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20223786

195 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 104,5191 TL
50 - 99 83,615 TL
100 - 199 78,3894 TL
200 - 499 73,1634 TL
500 + 67,9374 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

104,52 TL

1 x 104,5191 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 8.0
h1 max 3.7
d2 max 10.0
d3 ±0.05 5.6
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Philips Tahrikli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin