Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 4.0 303 Stainless Steel

Phillips tahrikli Tava Başlı Sızdırmazlık Vidalar, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Paslanmaz çelikten mamuldür, yeniden kullanılabilir ve -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20223991

4953 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 59,8927 TL
50 - 99 47,9143 TL
100 - 199 44,9197 TL
200 - 499 41,9251 TL
500 + 38,9306 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

59,89 TL

1 x 59,8927 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M2
l1 4.0
h1 max 1.3
w1 0.7
d2 max 4.0
d3 ±0.05 2.35
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Oluklu Baş
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin