Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 64,5905 TL |
50 - 99 | 51,6725 TL |
100 - 199 | 48,4426 TL |
200 - 499 | 45,2131 TL |
500 + | 41,984 TL |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 | 6.0 |
h1 max | 1.5 |
w1 | 0.8 |
d2 max | 5.0 |
d3 ±0.05 | 2.75 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin