Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 93,9496 TL |
50 - 99 | 75,1595 TL |
100 - 199 | 70,4622 TL |
200 - 499 | 65,7649 TL |
500 + | 61,0672 TL |
d1 | M4 |
---|---|
l1 | 6.0 |
h1 max | 2.4 |
w1 | 1.4 |
d2 max | 8.0 |
d3 ±0.05 | 4.5 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.