Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 20.0 303 Stainless Steel

Phillips tahrikli Tava Başlı Sızdırmazlık Vidalar, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Paslanmaz çelikten mamuldür, yeniden kullanılabilir ve -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20224189

178 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 105,6935 TL
50 - 99 84,5546 TL
100 - 199 79,27 TL
200 - 499 73,9855 TL
500 + 68,7005 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

105,69 TL

1 x 105,6935 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 20.0
h1 max 2.4
w1 1.4
d2 max 8.0
d3 ±0.05 4.5
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Oluklu Baş
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin