Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 16.0 303 Stainless Steel

Phillips tahrikli Tava Başlı Sızdırmazlık Vidalar, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Paslanmaz çelikten mamuldür, yeniden kullanılabilir ve -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20224257

101 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 142,3337 TL
50 - 99 113,8672 TL
100 - 199 106,7505 TL
200 - 499 99,6334 TL
500 + 92,5168 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

142,33 TL

1 x 142,3337 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 16.0
h1 max 3.6
w1 2.0
d2 max 12.0
d3 ±0.05 6.8
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Oluklu Baş
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin