Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 175,4511 TL |
50 - 99 | 140,3607 TL |
100 - 199 | 131,5883 TL |
200 - 499 | 122,8159 TL |
500 + | 114,0431 TL |
d1 | M10 |
---|---|
l1 | 25.0 |
h1 max | 6.0 |
w1 | 3.0 |
d2 max | 20.0 |
d3 ±0.05 | 10.6 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin