20225650
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 271,2798 TL |
50 - 99 | 217,0239 TL |
100 - 199 | 203,4598 TL |
200 - 499 | 189,8958 TL |
500 + | 176,3318 TL |
d1 | M6 |
---|---|
l1 | 30.0 |
h1 max | 4.6 |
w1 | 12.0 |
d2 max | 12.0 |
d3 ±0.05 | 6.8 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sürüş Tipi | Torx Tahrikli |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.