Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 25.0 303 Stainless Steel

Phillips tahrikli Tava Başlı Sızdırmazlık Vidalar, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Paslanmaz çelikten mamuldür, yeniden kullanılabilir ve -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20225698

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 281,8493 TL
50 - 99 225,4794 TL
100 - 199 211,3866 TL
200 - 499 197,2943 TL
500 + 183,202 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

281,85 TL

1 x 281,8493 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
l1 25.0
h1 max 6.0
w1 16.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 8.5
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Torx Tahrikli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin