Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 30.0 303 Stainless Steel

Phillips tahrikli Tava Başlı Sızdırmazlık Vidalar, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Paslanmaz çelikten mamuldür, yeniden kullanılabilir ve -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20228811

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 100,9962 TL
50 - 99 80,7968 TL
100 - 199 75,7467 TL
200 - 499 70,6971 TL
500 + 65,647 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

101,00 TL

1 x 100,9962 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 30.0
h1 max 1.6
d2 max 10.0
d3 ±0.05 5.6
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Philips Tahrikli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin