Menü Arama

Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları - Çekmeli Kelepçeleme

Stokta

Bilyeli Sıkıştırmalı Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları, alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür. Kolayca çıkarılıp tekrar konumlandırılırken bağlantıyı yerinde tutmaya devam eder.

Çekmeli kelepçele ve metal taban içeren iki parçadan oluşur. Bağlantı elemanının bir tarafında metal taban, diğer tarafında ise çekmeli kelepçe bulunur. İki parça birleştirildiğinde, çekmeli kelepçeleme mekanizması parçayı tespit ederek güvenle yerine oturtur. Parçayı serbest bırakmak için çekmeli kelepçeleme mekanizmasını kullanarak iki yarıyı tek dokunuşla birbirinden ayırın.

Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Çekmeli kelepçele ve metal taban içeren iki parçadan oluşur.
  • İki parça birleştirildiğinde, çekmeli kelepçeleme mekanizması parçayı tespit ederek güvenle yerine oturtur.
  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SR33964

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 h2 h3 h1 d1 d4 d3 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
38.5
7.0
48.0
8.5
M16 x 1
32.0
7 Stokta
6.5
29.0
5.5
37.0
6.5
M12 x 1
23.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
41.5
7.0
51.0
8.5
M16 x 1
32.0
3 Stokta
6.5
32.0
5.5
40.0
6.5
M12 x 1
23.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M16 x 1 48.0 Stainless Steel

20190880


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • For single panel thickness
    3-12
  • Receiver panel thickness
    6.0
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M12 x 1 37.0 Stainless Steel

20190873


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • For single panel thickness
    3-8
  • Receiver panel thickness
    6.0
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M16 x 1 51.0 Stainless Steel

20190866


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • For single panel thickness
    3-12
  • Receiver panel thickness
    3.0
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M12 x 1 40.0 Stainless Steel

20190859


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • For single panel thickness
    3-8
  • Receiver panel thickness
    3.0
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0