Menü Arama

Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M12 x 1 40.0 Stainless Steel

Çekme Kelepçeli Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları, hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Makine kapakları ve tahrik kayışları için idealdir. Kelepçe somununu basitçe ittirerek yerine oturtan bir mekanizma içerir. İterek yerine güvenle oturtulur veya çıkartılır.
Ürün kodu:

20190859

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
For single panel thickness 3-8
Receiver panel thickness 3.0
d1 6.5
d2 6.5
d3 23.0
d4 M12 x 1
Weight g 41.0
h2 32.0
h3 5.5
l1 12.5
l2 6.5
Clamping force N 3.0
Shear strength N 200.0
Tensile strength N 150.0
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 8466209800

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin