Menü Arama

Terminal Yalıtıcısı 25.4 mm PVC Clear

Terminal manşonu tel terminallerinde yalıtım ve koruma sağlamak için kullanılır. Bu manşon tipi, düz terminaller için yapılmıştır ve terminal tele takılmadan önce geçirilmelidir.
Ürün kodu:

10626

5400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,023 TL
5000 - 9999 2,8703 TL
10000 + 2,0502 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.023,00 TL

1000 x 5,023 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Clear
Tam Malzeme Soft Polyvinyl Chloride
Yönelim Düz
Stil Yuva
Taban Uzunluğu 7.4 mm
İç Yükseklik 7.6 mm
İç Genişlik 2.3 mm
Toplam Uzunluk 25.4 mm
Şaft Uzunluğu 27.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin