Terminal Insulators protect connection points at the end of cables to prevent short circuits. Manufactured in non-conductive plastic.
Series Code :SR2807
Seri Kodu: SR2807
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Stil | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360000 Stokta |
|
|
|
|||
| 75 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.315 in
33.4 mm
|
Kenar Koruyucu
|
|
|||
| 882 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Kenar Koruyucu
|
|
|||
| 4000 Stokta |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Kenar Koruyucu
|
|
|||
| 496000 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
|||
| 280000 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
Kenar Koruyucu
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
|||
| 90 Stokta |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
|||
| 64000 Stokta |
1.295 in
32.9 mm
|
Kenar Koruyucu
|
|
|||
| 4854 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
|||
| 3056 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
|||
| 14788 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
|||
| 180000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Kenar Koruyucu
|
|
|||
| 373802 Stokta |
|
|
|
|||
| 4000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.039 in
26.4 mm
|
Kenar Koruyucu
|
|
|||
| 480000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
|||
| 2888 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin