Menü Arama

Terminal Yalıtıcısı 26.4 mm PVC Clear

Terminal manşonu tel terminallerinde yalıtım ve koruma sağlamak için kullanılır. Bu manşon tipi, düz terminaller için yapılmıştır ve terminal tele takılmadan önce geçirilmelidir.
Ürün kodu:

10789

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2000 - 9999 5,152 TL
10000 - 19999 2,944 TL
20000 + 2,1029 TL
Standart paket: 20000

Şunun katları halinde sipariş ver: 2000

Toplam fiyat:

10.304,00 TL

2000 x 5,152 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Clear
Tam Malzeme Soft Polyvinyl Chloride
Yönelim Düz
Stil Standard
Taban Uzunluğu 7.7 mm
İç Yükseklik 7.7 mm
İç Genişlik 2.3 mm
Toplam Uzunluk 26.4 mm
Şaft Uzunluğu 26.4 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin