Menü Arama

Terminal Yalıtıcısı 19.5 mm PVC Clear

Terminal manşonu tel terminallerinde yalıtım ve koruma sağlamak için kullanılır. Bu manşon tipi, düz terminaller için yapılmıştır ve terminal tele takılmadan önce geçirilmelidir.
Ürün kodu:

10973

9872 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,414 TL
5000 - 9999 3,6651 TL
10000 + 2,618 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.414,00 TL

1000 x 6,414 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Clear
Tam Malzeme Soft Polyvinyl Chloride
Yönelim Düz
Stil Standard
Taban Uzunluğu 11.0 mm
İç Yükseklik 11.0 mm
İç Genişlik 3.2 mm
Toplam Uzunluk 19.5 mm
Şaft Uzunluğu 32.9 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin