Menü Arama

Transparent Blue PVC Terminal Yalıtıcısı 33.0 mm (L)

Kolay takılır terminal yalıtıcısı Tele önceden takılıp terminale geçirildiğinde en iyi şekilde koruma sağlar.
Ürün kodu:

215025

4854 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 10,3194 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.319,40 TL

1000 x 10,3194 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Transparent Blue
Tam Malzeme Soft Polyvinyl Chloride
Yönelim Düz
Taban Uzunluğu 6.1 mm
Toplam Uzunluk 33.0 mm
Manşon Çapı 4.1 mm
Et Kalınlığı 1 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin