Menü Arama

Terminal Yalıtıcısı 16-14 24.6 mm PVC Transparent Blue

Kolay takılır terminal yalıtıcısı Tele önceden takılıp terminale geçirildiğinde en iyi şekilde koruma sağlar.
Ürün kodu:

238040

29576 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,826 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.826,00 TL

1000 x 3,826 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Transparent Blue
Tam Malzeme Soft Polyvinyl Chloride
Yönelim Düz
Taban Uzunluğu 5.0 mm
Toplam Uzunluk 24.6 mm
Manşon Çapı 5.1 mm
Et Kalınlığı 1 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin