Menü Arama

Torba Bağları 6.9 mm (DIA) PA Natural

Twist Lock Bundling Ties offers a fast, economical way to securely position and hold wire, cable or tubing. A single twist of the finger locks the bundle together. Another twist will open the lock to add or remove wire to the bundle.The reus able "EZ" Twist Lock is molded of tough, resilient Nylon 6/6 (UL 94V2).
Ürün kodu:

23EZ0250N

19996 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 1,5141 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

757,05 TL

500 x 1,5141 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Ucu Tipi 1/4" Lock
Renk Natural
Montaj Yöntemi Döner kilit
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid 66

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin