The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|||
| 1460 Stokta |
Delik
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| 214668 Stokta |
Delik
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 197589 Stokta |
Delik
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
|||
| 160784 Stokta |
Delik
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| 98048 Stokta |
Delik
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
|||
| 50626 Stokta |
Bilye
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
|||
| 1030160 Stokta |
Bilye
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| 2560 Stokta |
Bilye
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 3808 Stokta |
Bilye
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||
| 2217295 Stokta |
Bilye
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|||
| 532942 Stokta |
Bilye
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 113727 Stokta |
Bilye
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
|||
| 2161640 Stokta |
Bilye
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
|||
| 40000 Stokta |
Bilye
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
|||
| 481464 Stokta |
Bilye
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|||
| 47500 Stokta |
Bilye
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||
| 49842 Stokta |
Bilye
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin