Menü Arama

Torba Bağları 6.1 mm (DIA) PA Natural

Bu kurly kilit esnek, bir tabana sahip olduğundan konturlu yüzeylere monte edilebilir. Kullanmak için kablolarınızı açık boşluğa yerleştirin, tespit etmek için iki kolu birbirine dolayın. Kablo demetini çıkarmak için dolanan kolları açın. UL94 V-2 standardına uygun doğal naylondan üretilmiştir.
Ürün kodu:

KL-200

197589 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,1238 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.123,80 TL

1000 x 2,1238 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Ucu Tipi Delik
Renk Natural
Montaj Yöntemi Montajsız
UL/CSA Tanımı UL E71558
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid 66

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin