Menü Arama

Torsiyon Yayı 270 ° Sağ El 4.7 mm 24.60 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 7.19 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 24.6 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 4.75 mm.
Ürün kodu:

1217652

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 69,2884 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.078,65 TL

30 x 69,2884 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Sarım Yönü Sağ El
GTIP Numarası 7320909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin