Menü Arama

Torsiyon Yayı 360 ° Sol El 12.0 mm 113.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 11.96 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 113 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 7.92 mm.
Ürün kodu:

1217727

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 73,5993 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.207,98 TL

30 x 73,5993 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Sarım Yönü Sol El
GTIP Numarası 7320909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin