Menü Arama

Torsiyon Yayı 270 ° Sağ El 14.5 mm 328.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 14.5 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 328 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 9.12 mm.
Ürün kodu:

1217786

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 87,6882 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.630,65 TL

30 x 87,6882 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Sarım Yönü Sağ El
GTIP Numarası 7320909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin