Menü Arama

Torsiyon Yayı 360 ° Sağ El 37.2 mm 3164.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 37.21 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3164 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 24.61 mm.
Ürün kodu:

1217908

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 332,2481 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

9.967,44 TL

30 x 332,2481 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tork 3164.00 Nmm
Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu 101.6 mm
Sarım Yönü Sağ El
Tel Çapı 2.9 mm
Mandrel Boyutu 24.6 mm
Asgari Eksenel Boşluk 39.4 mm
Dış Çap 37.2 mm
GTIP Numarası 7320909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin