Menü Arama

Erkek Kelepçeleme Tutamağı 37.5 mm M5 GF PA Black

Ürün kodu:

1219241

700 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 117,0229 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.170,23 TL

10 x 117,0229 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Düğme Rengi Black
Renk Black
Tam Malzeme Cam Elyaf Teknopolimer
Diş Malzemesi Steel
Taban Yüksekliği 29.5 mm
Kulp Çapı 15.5 mm
Kulp Uzunluğu 37.5 mm
Kulp Yarıçapı 30.0 mm
Toplam Yükseklik 30.0 mm
Diş Uzunluğu 16.0 mm
Diş Boyutu M5
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin