Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Yükseklik | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
|
|||
| 6412 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 10 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| 656 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| 580 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| 8 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| 952 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 225 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 3560 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 157 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 128 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
| 30 Stokta |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 30 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 38 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| 10 Stokta |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin