Menü Arama

Erkek Kelepçeleme Tutamağı 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Black

Ürün kodu:

1219266

4060 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 117,0229 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.170,23 TL

10 x 117,0229 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Düğme Rengi Orange
Renk Black
Tam Malzeme Cam Elyaf Teknopolimer
Diş Malzemesi Steel
Taban Yüksekliği 29.5 mm
Kulp Çapı 15.5 mm
Kulp Uzunluğu 52.0 mm
Kulp Yarıçapı 44.0 mm
Toplam Yükseklik 32.5 mm
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Diş Boyutu M6
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin