Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 134,266 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Düğme Rengi | Black |
---|---|
Renk | Black |
Tam Malzeme | Cam Elyaf Teknopolimer |
Diş Malzemesi | Steel |
Taban Yüksekliği | 37.5 mm |
Taban Yüksekliği | 1.476 in |
Kulp Çapı | 19.0 mm |
Kulp Çapı | 0.748 in |
Kulp Uzunluğu | 73.5 mm |
Kulp Uzunluğu | 2.894 in |
Kulp Yarıçapı | 63.0 mm |
Kulp Yarıçapı | 2.48 in |
Toplam Yükseklik | 43.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.693 in |
Diş Uzunluğu | 16.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.63 in |
Diş Boyutu | M8 |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.