Menü Arama

Erkek Kelepçeleme Tutamağı 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Black

Ürün kodu:

1219287

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 136,2638 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.362,64 TL

10 x 136,2638 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Düğme Rengi Grey
Renk Black
Tam Malzeme Cam Elyaf Teknopolimer
Diş Malzemesi Steel
Taban Yüksekliği 37.5 mm
Kulp Çapı 19.0 mm
Kulp Uzunluğu 73.5 mm
Kulp Yarıçapı 63.0 mm
Toplam Yükseklik 43.0 mm
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Diş Boyutu M8
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin