490957
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 243,4626 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Tam Malzeme | Cam Dolgulu Poliamid 6.6 |
Montaj Tipi | Dişli Saplama |
Diş Malzemesi | Steel |
Taban Yüksekliği | 25.0 mm |
Taban Yüksekliği | 0.984 in |
Gövde Çapı | 9.7 mm |
Gövde Çapı | 0.382 in |
Kulp Uzunluğu | 42.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 1.654 in |
Kulp Yarıçapı | 42.0 mm |
Kulp Yarıçapı | 1.654 in |
Toplam Yükseklik | 37.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.457 in |
Diş Uzunluğu | 20.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.787 in |
Diş Boyutu | M6 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.