Menü Arama

Kelepçeli Kol 65.0 mm Dişli Saplama M8 40.0 mm Black

Ürün kodu:

490963

630 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 320,6845 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

3.206,85 TL

10 x 320,6845 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Cam Dolgulu Poliamid 6.6
Montaj Tipi Dişli Saplama
Diş Malzemesi Steel
Taban Yüksekliği 31.5 mm
Gövde Çapı 13.5 mm
Kulp Uzunluğu 65.0 mm
Kulp Yarıçapı 65.0 mm
Toplam Yükseklik 50.0 mm
Diş Uzunluğu 40.0 mm
Diş Boyutu M8
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin