Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 3.293,6802 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Tam Malzeme | Stainless Steel |
Montaj Tipi | Dişli Saplama |
Diş Malzemesi | Stainless Steel |
Taban Yüksekliği | 43.0 mm |
Taban Yüksekliği | 1.693 in |
Gövde Çapı | 8.5 mm |
Gövde Çapı | 0.335 in |
Kulp Uzunluğu | 92.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 3.622 in |
Kulp Yarıçapı | 92.0 mm |
Kulp Yarıçapı | 3.622 in |
Toplam Yükseklik | 69.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.717 in |
Diş Boyutu | M12 |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.