Menü Arama

Kelepçeli Kol 65.0 mm M8 Stainless Steel Grey

Ağır Hizmet Tipi Kelepçeleme Tutamakları, Paslanmaz Çelik, basit kaldır-döndür hareketiyle çalışır. Tıp, ilaç ve gıda hazırlama ektörleri için idealdir.
Ürün kodu:

498505

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 1.846,9949 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

18.469,95 TL

10 x 1.846,9949 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Düğme Rengi Grey
Renk Natural
Tam Malzeme Stainless Steel
Montaj Tipi Dişli Saplama
Diş Malzemesi Stainless Steel
Taban Yüksekliği 13.5 mm
Gövde Çapı 50.0 mm
Kulp Uzunluğu 65.0 mm
Kulp Yarıçapı 65.0 mm
Toplam Yükseklik 50.0 mm
Diş Uzunluğu 32.0 mm
Diş Boyutu M8
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin