Menü Arama

Tutucu Pul 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm PA

LDPE ile mamul Tutucu Pul, 11,0 mm | 0,433 inç Dış Çapa, 5,3 mm | 0,209 inç İç Çapa ve 1,3 mm | 0,051 inç Kalınlığa sahiptir. Bu parça, M5 vida boyutlarıyla uyumludur.
Ürün kodu:

015005000503

5990 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 1,0806 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.080,60 TL

1000 x 1,0806 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Somunu Tipi Anti-Loss Washer
Tam Malzeme Poliamid 66
Renk Red
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin