Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Kalınlık | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251516 Stokta |
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
12,6169 TL - 12,6169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
|
|
|
||
1,0806 TL - 1,0806 TL | 47880 Stokta |
PA
|
|
|
|
|
||
2,6601 TL - 2,6601 TL | 1417608 Stokta |
PA
|
|
|
|
|
||
2,3949 TL - 2,3949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
|
|
|
|
||
2,9755 TL - 2,9755 TL | 18148 Stokta |
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
1,1293 TL - 1,1293 TL | 86196 Stokta |
PA
|
|
|
|
|
||
0,993 TL - 0,993 TL | 476484 Stokta |
PA
|
|
|
|
|
||
1,882 TL - 1,882 TL | 58416 Stokta |
LDPE
|
|
|
|
|
||
1,1098 TL - 1,1098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
|
|
|
||
1906296 Stokta |
PA
|
|
|
|
|
|||
990 Stokta |
HDPE
|
|
|
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
|
|
|
|||
3,8167 TL - 3,8167 TL | 146384 Stokta |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
12,6169 TL - 12,6169 TL | 39336 Stokta |
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
|
|
|
|||
2423488 Stokta |
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
1,0222 TL - 1,0222 TL | 230560 Stokta |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1040130900VR | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
40356 Stokta |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin