Menü Arama

Tutucu Pul 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm PA

LDPE ile mamul Tutucu Pul, 17,0 mm | 0,669 inç Dış Çapa, 8,4 mm | 0,331 inç İç Çapa ve 2,0 mm | 0,079 inç Kalınlığa sahiptir. Bu parça, M7 vida boyutlarıyla uyumludur.
Ürün kodu:

015108000203

133634 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 2,6601 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.330,05 TL

500 x 2,6601 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Somunu Tipi Anti-Loss Washer
Tam Malzeme Poliamid 66
Renk Grey
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin