Menü Arama

Tutucu Pul 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm LDPE

LDPE ile mamul Tutucu Pul, 12,0 mm | 0,472 inç Dış Çapa, 6,4 mm | 0,252 inç İç Çapa ve 1,6 mm | 0,063 inç Kalınlığa sahiptir. Bu parça, M6 vida boyutlarıyla uyumludur.
Ürün kodu:

015206008703

60147 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 1,2655 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.265,50 TL

1000 x 1,2655 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Somunu Tipi Anti-Loss Washer
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Blue
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin