Menü Arama

Doğal HDPE Kayıp Önleyici Pullar Tutucu Pul - 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; Kalınlık 1.2 mm | 0.047 in; Uyumlu Vida Boyutları M6

Ürün kodu:

1040090900VR

16370 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Somunu Tipi Anti-Loss Washer
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Renk Natural
Dış Çap 14.0 mm
İç Çap 6.4 mm
Kalınlık 1.2 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin