Miktar | Birim fiyatı |
---|
Diş Boyutu | TR30 x 6 |
---|---|
Diş Boyutu | TR30 x 6 |
No. of starts | 1.0 |
No. of starts | 1.0 |
d1 tol. 7e | 30.0 |
d1 tol. 7e | 30.0 |
Lead | 6.0 |
Lead | 6.0 |
p1 | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 26.547 |
d2 tol. 7e min | 26.547 |
d2 tol. 7e max | 26.882 |
d2 tol. 7e max | 26.882 |
d3 tol. 7h max | 23.000 |
d3 tol. 7h max | 23.000 |
l1 | 1000.0 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 4°05‘ |
Lead angle | 4°05‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Weight kg | 4.35 |
Weight kg | 4.35 |
Malzeme | Steel |
Malzeme | Steel |
Diş Yönü | Sağ El |
Diş Yönü | Sağ El |
GTIP Numarası | 7215508000 |
GTIP Numarası | 7215508000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.