Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı 10 0.190 in PA Natural

This vertical screw mount cable tie holder is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Can be used to secure multiple harnesses in place.
Ürün kodu:

FTH-24-01

2900 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 28,7036 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.870,36 TL

100 x 28,7036 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Vidalı
Toplam Uzunluk 27.7 mm
Toplam Genişlik 18.7 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Delik Çapı 5.3 mm
UL/CSA Tanımı UL E71558
Standart UL
Standart RMS
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin