Menü Arama

Vida Montajlı Kablo Bağı Tutucusu

Stokta

This range of cable tie holders is available for a variety of cable tie types and applications.

Series Code :SR1719

Seri Kodu: SR1719

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği Delik Çapı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
4,4475 TL - 4,4475 TL 661227 Stokta
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
8,0854 TL - 8,0854 TL 98164 Stokta
32.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
6,8614 TL - 8,471 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.9 mm
19.5 mm
12.7 mm
2,3867 TL - 2,3867 TL 58656 Stokta
19.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
28,7036 TL - 28,7036 TL 268800 Stokta
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
95,3636 TL - 95,3636 TL 650762 Stokta
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
28,7036 TL - 28,7036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57.6 mm
34.1 mm
13.5 mm
4,4475 TL - 4,4475 TL 3696000 Stokta
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
1,8771 TL - 1,8771 TL 2000 Stokta
16.0 mm
7.0 mm
12.3 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-35-01

Fiyat Aralığı
4,4475 TL - 4,4475 TL

Stok Seviyeleri
661227 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.53 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-11-8-01

Fiyat Aralığı
8,0854 TL - 8,0854 TL

Stok Seviyeleri
98164 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    32.8 mm
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-27-RS-01

Fiyat Aralığı
8,471 TL - 6,8614 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    25.9 mm
  • Toplam Genişlik
    19.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-1-01-M

Fiyat Aralığı
2,3867 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
58656 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    19.1 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-24-01

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
268800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    27.7 mm
  • Toplam Genişlik
    18.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-24-1-01

Fiyat Aralığı
95,3636 TL - 95,3636 TL

Stok Seviyeleri
650762 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    27.7 mm
  • Toplam Genişlik
    18.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-17-8-01

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    57.6 mm
  • Toplam Genişlik
    34.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-34-01

Fiyat Aralığı
4,4475 TL - 4,4475 TL

Stok Seviyeleri
3696000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.53 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı Nylon 6/6 Doğal renk

551852

Fiyat Aralığı
1,8771 TL - 1,8771 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66