Vidalı Gizli Menteşe çeşitleri ağır hizmet için uygundur. Vidayla takılır ve kapının çerçeveden kalkmasıyla kolayca erişim sağlayan çıkarılabilir bir pime sahiptir. Çeşitli malzemeler ve dönüş açıları birçok uygulamaya uygundur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Sökülebilirlik | Toplam Uzunluk | Renk | Montaj Yönelimi | Montaj Yöntemi | Toplam Genişlik | Satın Al | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Stokta |
Sökülebilir
|
4.681 in
118.9 mm
|
Black
|
Universal
|
Vidalı
|
1.402 in
35.6 mm
|
|||||
278,9413 TL - 334,7295 TL | Üretimde |
Sökülebilir
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vida
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
497571 | 1.741,4641 TL - 2.089,7569 TL | 41 Stokta |
Sabit
|
4.016 in
102.0 mm
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vida
|
3.169 in
80.5 mm
|
|||
497570 | 1.577,2326 TL - 1.892,6791 TL | 100 Stokta |
Sabit
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Not applicable
|
Vida
|
2.307 in
58.6 mm
|
|||
191,253 TL - 229,5036 TL | 100 Stokta |
Sökülebilir
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vida
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
1.051,1029 TL - 1.261,3235 TL | 69 Stokta |
Sabit
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Sol Tutamaklı
|
Vida
|
1.193 in
30.3 mm
|
||||
117,0229 TL - 140,4274 TL | Üretimde |
Sökülebilir
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vida
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
196,9307 TL - 236,3168 TL | Üretimde |
Sökülebilir
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vida
|
1.988 in
50.5 mm
|
||||
1.051,1029 TL - 1.261,3235 TL | 76 Stokta |
Sabit
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Ters El
|
Vida
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
191,253 TL - 229,5036 TL | 140 Stokta |
Sökülebilir
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vida
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
920,7606 TL - 1.104,9128 TL | Üretimde |
Sabit
|
1.732 in
44 mm
|
Silver
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vidalı
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
171,2802 TL - 205,5361 TL | Üretimde |
Çıkarılabilir Pimli
|
3.15 in
80 mm
|
Silver
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vidalı ve kaynaklı
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
222 Stokta |
Sökülebilir
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
Sağ Tutamaklı
|
Vidalı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
Üretimde |
Sökülebilir
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grey
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vida
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
50 Stokta |
Sökülebilir
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grey
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vida
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
593 Stokta |
Sökülebilir
|
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vidalı
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
3 Stokta |
Sökülebilir
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
Sağ Tutamaklı
|
Vidalı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
Üretimde |
Sökülebilir
|
|
Natural
|
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Vidalı
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
Üretimde |
Sökülebilir
|
3.307 in
84.0 mm
|
Natural
|
Sağ Tutamaklı
|
Vidalı
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
Üretimde |
Sökülebilir
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
Sol Tutamaklı
|
Vidalı
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin