Menü Arama

Yuvarlak Dişli Eklentiler

Stokta

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Hızlı takılır eklenti olarak mevcuttur.
  • Boru uçları ve boruları bağlamak için idealdir.
  • Üretim, ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
61 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H Diş Boyutu Renk Malzeme D WT Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Siyah
PA
20.0 mm
2.0 mm
36000 Stokta
M8
Siyah
PA
20.0 mm
2.0 mm
42500 Stokta
33.0 mm
M6
Siyah
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
46300 Stokta
34.0 mm
M6
Siyah
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
139650 Stokta
34.0 mm
M8
Siyah
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
12825 Stokta
25.0 mm
M10
Siyah
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
36 Stokta
M10
Doğal renk
Steel
25.4 mm
1.6 mm
22800 Stokta
M6
Siyah
Steel
22.0 mm
1.0 mm
21600 Stokta
M8
Siyah
Steel
38.0 mm
1.2 mm
399300 Stokta
M6
Doğal renk
Steel
19.0 mm
1.0 mm
1680 Stokta
M8
Doğal renk
Steel
32.0 mm
1.2 mm
34200 Stokta
18.0 mm
M8
Siyah
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
4000 Stokta
19.0 mm
M10
Siyah
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
91675 Stokta
18.0 mm
M8
Siyah
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
81200 Stokta
19.0 mm
M8
Siyah
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
94500 Stokta
M10
Doğal renk
Steel
25.0 mm
1.2 mm
19200 Stokta
19.0 mm
M8
Siyah
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
59600 Stokta
M8
Siyah
Steel
32.0 mm
1.2 mm
128960 Stokta
M10
Siyah
Steel
38.0 mm
1.5 mm
27200 Stokta
M8
Doğal renk
Steel
25.0 mm
1.2 mm
  • / 4
Dişli Eklenti M8 Round 2.0 mm PA Black

39762


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    PA
  • Eklenti Malzemesi
    PA
Dişli Eklenti M8 Round 20.0 mm PA Black

199479


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Dişli Eklenti Nylon Siyah

462375


Stok Seviyeleri
42500 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Malzeme
    Nylon
Dişli Eklenti Nylon Siyah

462371


Stok Seviyeleri
46300 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Malzeme
    Nylon
Dişli Eklenti Nylon Siyah

462372


Stok Seviyeleri
139650 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    Nylon
Dişli Eklenti Nylon Siyah

462377


Stok Seviyeleri
12825 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    Nylon
Dişli Eklenti M10 Round 22.2 mm Steel Natural

PZFR254-16M10


Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Eklentili Kızak M6 22.0 mm 1.0 mm Steel

499445


Stok Seviyeleri
22800 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
Yaylı Eklentili Kızak M8 38.0 mm 1.2 mm Steel

499450


Stok Seviyeleri
21600 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
Yaylı Eklentili Kızak M6 19.0 mm 1.0 mm Steel

499455


Stok Seviyeleri
399300 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Eklentili Kızak M8 32.0 mm 1.2 mm Steel

499460


Stok Seviyeleri
1680 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498619


Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498629


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498630


Stok Seviyeleri
91675 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498623


Stok Seviyeleri
81200 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Yaylı Eklentili Kızak M10 25.0 mm 1.2 mm Steel

551838


Stok Seviyeleri
94500 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    Steel
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Dişli Eklenti 2.0 mm HDPE Siyah

498628


Stok Seviyeleri
19200 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Yaylı Eklentili Kızak M8 32.0 mm 1.2 mm Steel

499449


Stok Seviyeleri
59600 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
Yaylı Eklentili Kızak M10 38.0 mm 1.5 mm Steel

499454


Stok Seviyeleri
128960 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
Yaylı Eklentili Kızak M8 25.0 mm 1.2 mm Steel

499458


Stok Seviyeleri
27200 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk