Menü Arama

Mıknatıslı Mandal 21.5 mm 40.0 mm 3.0 kg-f

Ürün kodu:

1222631

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 29 603,2197 TL
30 - 59 430,8713 TL
60 + 359,0594 TL
Standart paket: 60

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

603,22 TL

1 x 603,2197 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
Mandal Mekanizması Mandal ve Ayna
Mıknatıs Malzemesi Ferrite
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Yaklaşık Ağırlık 56.0 g
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 30.0 mm
Toplam Yükseklik 20.0 mm
Toplam Genişlik 21.5 mm
Toplam Uzunluk 40.0 mm
Plaka Uzunluğu 22.0 mm
Plaka Kalınlığı 2.0 mm
Plaka Genişliği 19.0 mm
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 12.0 mm
Kılıf Malzemesi Zamak

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin