Menü Arama

Vidalı Mıknatıslı Mandallar - Metal Gövde

Stokta

Screw in Magnetic Catches are surface mounted and tend to be for more heavy duty application than the snap in version.The range is suitable for different panel thickness and forces.

Series Code :SR5428

Seri Kodu: SR5428

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çekme Gücü Kılıf Malzemesi Mandal Mekanizması Toplam Uzunluk Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
1.623,495 TL - 2.272,893 TL 16 Stokta
Stainless Steel
Mandal
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
142,4671 TL - 170,9606 TL 17 Stokta
Brass
Mandal ve Ayna
50.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
658,1878 TL - 789,8254 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Zamak
Mandal ve Ayna
80.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
655,367 TL - 655,367 TL 197 Stokta
Stainless Steel
Mandal
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
227,6321 TL - 273,1585 TL 11 Stokta
Die Cast Zinc Alloy
Mandal ve Ayna
80.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
530,0199 TL - 636,0239 TL 40 Stokta
Zamak
Mandal ve Ayna
61.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
775,0004 TL - 1.085,0006 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Zamak
Mandal ve Ayna
105.0 mm
21.5 mm
21.4 mm
682,4755 TL - 1.146,559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Mandal
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
1.228,372 TL - 1.719,7208 TL 40 Stokta
Stainless Steel
Mandal
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
491981 490,5918 TL - 588,7102 TL 84 Stokta
Zamak
Mandal
49.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
359,0594 TL - 603,2197 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Zamak
Mandal ve Ayna
40.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
33,33 TL - 39,996 TL 265 Stokta
PA
Counterplate
65.0 mm
13.0 mm
2.0 mm
443,278 TL - 620,5892 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Zamak
Mandal ve Ayna
50.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
Mıknatıslı Mandal 14.1 mm 50.0 mm 7.1 kg-f

1222638

Fiyat Aralığı
2.272,893 TL - 1.623,495 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Mandal Mekanizması
    Mandal
  • Mıknatıs Malzemesi
    Samarium Cobalt
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    40.0 mm
Mıknatıslı Mandal 13.0 mm 50.0 mm 7.0 kg-f Nickel

1222630

Fiyat Aralığı
170,9606 TL - 142,4671 TL

Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8505191090
  • Mandal Mekanizması
    Mandal ve Ayna
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
  • Yaklaşık Ağırlık
    32.0 g
Mıknatıslı Mandal 21.5 mm 80.0 mm 14.0 kg-f

1222634

Fiyat Aralığı
789,8254 TL - 658,1878 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Mandal Mekanizması
    Mandal ve Ayna
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
  • Yaklaşık Ağırlık
    140.0 g
Mıknatıslı Mandal 7.0 mm 39.0 mm 2.0 kg-f

1222640

Fiyat Aralığı
655,367 TL - 655,367 TL

Stok Seviyeleri
197 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8302420090
  • Mandal Mekanizması
    Mandal
  • Mıknatıs Malzemesi
    Samarium Cobalt
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
  • Yaklaşık Ağırlık
    11.0 g
Mıknatıslı Mandal 13.0 mm 80.0 mm 4.0 kg-f

1222629

Fiyat Aralığı
273,1585 TL - 227,6321 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8505191090
  • Mandal Mekanizması
    Mandal ve Ayna
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    70.0 mm
Mıknatıslı Mandal 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

1222633

Fiyat Aralığı
636,0239 TL - 530,0199 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Mandal Mekanizması
    Mandal ve Ayna
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
  • Yaklaşık Ağırlık
    110.0 g
Mıknatıslı Mandal 21.5 mm 105.0 mm 15.0 kg-f

1222635

Fiyat Aralığı
1.085,0006 TL - 775,0004 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Mandal Mekanizması
    Mandal ve Ayna
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
  • Yaklaşık Ağırlık
    206.0 g
Mıknatıslı Mandal 7.0 mm 39.0 mm 5.1 kg-f

1222641

Fiyat Aralığı
1.146,559 TL - 682,4755 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8302420090
  • Mandal Mekanizması
    Mandal
  • Mıknatıs Malzemesi
    Samarium Cobalt
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
  • Yaklaşık Ağırlık
    11.0 g
Mıknatıslı Mandal 14.1 mm 50.0 mm 14.3 kg-f

1222639

Fiyat Aralığı
1.719,7208 TL - 1.228,372 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Mandal Mekanizması
    Mandal
  • Mıknatıs Malzemesi
    Samarium Cobalt
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    40.0 mm
Mıknatıslı Mandal 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f Nickel

491981

Fiyat Aralığı
588,7102 TL - 490,5918 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8505119099
  • Mandal Mekanizması
    Mandal
  • Mıknatıs Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    39.0 mm
Mıknatıslı Mandal 21.5 mm 40.0 mm 3.0 kg-f

1222631

Fiyat Aralığı
603,2197 TL - 359,0594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Mandal Mekanizması
    Mandal ve Ayna
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
  • Yaklaşık Ağırlık
    56.0 g
Mandal Plakası 13.0 mm 65.0 mm 2.0 mm Grey

491993

Fiyat Aralığı
39,996 TL - 33,33 TL

Stok Seviyeleri
265 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Mandal Mekanizması
    Counterplate
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    13.0 mm
Mıknatıslı Mandal 21.5 mm 50.0 mm 7.0 kg-f

1222632

Fiyat Aralığı
620,5892 TL - 443,278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Mandal Mekanizması
    Mandal ve Ayna
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
  • Yaklaşık Ağırlık
    74.0 g