Menü Arama

Mıknatıslı Mandal 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

Ürün kodu:

1222633

40 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 39 636,0239 TL
40 + 530,0199 TL
Standart paket: 40

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

636,02 TL

1 x 636,0239 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
Mandal Mekanizması Mandal ve Ayna
Mıknatıs Malzemesi Ferrite
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Yaklaşık Ağırlık 110.0 g
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 50.0 mm
Toplam Yükseklik 20.0 mm
Toplam Genişlik 21.5 mm
Toplam Uzunluk 61.0 mm
Plaka Uzunluğu 43.0 mm
Plaka Kalınlığı 2.0 mm
Plaka Genişliği 19.0 mm
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 27.0 mm
Kılıf Malzemesi Zamak

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin