1222635
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 23 | 1.085,0006 TL |
24 + | 775,0004 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
GTIP Numarası | 3926909790 |
---|---|
Mandal Mekanizması | Mandal ve Ayna |
Mıknatıs Malzemesi | Ferrite |
Montaj Tipi | Vidalı Montaj |
Yaklaşık Ağırlık | 206.0 g |
Yaklaşık Ağırlık | 206.0 g |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 95.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 3.74 in |
Toplam Yükseklik | 21.4 mm |
Toplam Yükseklik | 0.843 in |
Toplam Genişlik | 21.5 mm |
Toplam Genişlik | 0.846 in |
Toplam Uzunluk | 105.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.134 in |
Plaka Uzunluğu | 75.0 mm |
Plaka Uzunluğu | 2.953 in |
Plaka Kalınlığı | 2.0 mm |
Plaka Kalınlığı | 0.079 in |
Plaka Genişliği | 19.0 mm |
Plaka Genişliği | 0.748 in |
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 55.0 mm |
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 2.165 in |
Kılıf Malzemesi | Zamak |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.