Menü Arama

Mıknatıslı Mandal 14.1 mm 50.0 mm 7.1 kg-f

Ürün kodu:

1222638

16 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 39 2.272,893 TL
40 + 1.623,495 TL
Standart paket: 40

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

2.272,89 TL

1 x 2.272,893 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
Mandal Mekanizması Mandal
Mıknatıs Malzemesi Samarium Cobalt
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 40.0 mm
Toplam Yükseklik 17.0 mm
Toplam Genişlik 14.1 mm
Toplam Uzunluk 50.0 mm
Diş Çapı 3.5 mm
Kılıf Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin