Menü Arama

Mıknatıslı Mandal 7.0 mm 39.0 mm 2.0 kg-f

Ürün kodu:

1222640

197 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 655,367 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

131.073,40 TL

200 x 655,367 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 8302420090
Mandal Mekanizması Mandal
Mıknatıs Malzemesi Samarium Cobalt
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Yaklaşık Ağırlık 11.0 g
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 30.0 mm
Toplam Yükseklik 11.0 mm
Toplam Genişlik 7.0 mm
Toplam Uzunluk 39.0 mm
Diş Çapı 4.2 mm
Kılıf Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin